(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión de tubería Conector macho acampanado JIC37°, serie 4028

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión de tubería Conector macho acampanado JIC37°, serie 4028
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: pezones
· Tipo de rosca de conexión: Roscado x roscado
· Rosca de conexión tipo M1: PT
· Rosca de conexión tipo M2: UNF37°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4028-04
4028-06
4028-08
4028-12
4028-12-10
4028-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/47/16-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89/16-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/4-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/41 1/16-12
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/47/8-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11 5/16-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Pezón
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 UNF37°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico