(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Codo de 90°
· Escribe: Adaptador
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
E404-06
Material | Acero | Tipos | Adaptador | A | Codo 90 ° |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de rosca de conexión | Tornillo hembra × Tornillo hembra | Rosca de conexión tipo M1 | PT | Rosca de conexión tipo M2 | PT |
Tornillo de conexión T1 | 3/8 | Tipo | E404 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo E404-06 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - junta giratoria, codo giratorio, serie E101.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente