(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores para mangueras hidráulicas - SAE O-ring Boss conexión PF 30° MIS conector macho, serie 1065

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1065-08

Número de Parte
1065-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Pezón
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M2 PF30°MIS Tornillo de conexión T1 3/4-16
Tornillo de conexión T2 1/2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1065-08 de la serie Adaptadores para mangueras hidráulicas - SAE O-ring Boss conexión PF 30° MIS conector macho, serie 1065.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico