(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT rosca macho/hembra codo de 90°, serie 2088

Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT rosca macho/hembra codo de 90°, serie 2088
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Codo de 90°
· Tipo de rosca de conexión: Roscado x roscado
· Rosca de conexión tipo M1: PT
· Rosca de conexión tipo M2: PT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2088-02
2088-04
2088-06
2088-06-08
2088-08
2088-08-06
2088-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/41/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/81/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/43/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico