(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión PT Conector hembra con junta tórica SAE Conector hembra con junta tórica SAE, serie 4043

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4043-04
4043-06
4043-08
4043-10-12
4043-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/47/16-20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3/89/16-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/4-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/47/8-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11 5/16-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Bujes
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 UNF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico