(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión de panel de accesorios de alta presión de acero inoxidable

Unión de panel de accesorios de alta presión de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

KITZ, racor para tubería de acero inoxidable, unión de panel de accesorios de alta presión de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KP-03

Número de Parte
KP-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tubo OD D (D1)(φ) 9.52 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::360

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KP-03 de la serie Unión de panel de accesorios de alta presión de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico