(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa de montaje de alta presión de acero inoxidable

Tapa de montaje de alta presión de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Escribe: Adecuado
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -196:: 360
· Tipo de conección: Otros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KC-6

Número de Parte
KC-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de conección Otros Tubo OD D (D1)(φ) 6 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::360

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KC-6 de la serie Tapa de montaje de alta presión de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico