(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloquear

Bloquear
  • Descuento por volumen

40 - 44% más ligero en comparación con la manguera de goma. Resistencia superior a la intemperie; no se agrieta fácilmente incluso con uso en exteriores. Buena resistencia al aceite y flexible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
R-12
R-12-L5
R-12-L10
R-19
R-19-L5
R-19-L10
R-25
R-25-L5
R-25-L10
R-1930
R-1950
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
I.D. XO.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1021.5126510012.7x21.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.51265512.7x21.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.512651012.7x21.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1027.51910010019x27.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027.519100519x27.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1027.5191001019x27.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1034.52512510025x34.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1034.525125525x34.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1034.5251251025x34.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1027.5191003019x27.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027.5191005019x27.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Rango de presión de operación(MPa) 0::1 Color Azul Propiedades Estándar / Resistencia al clima / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al aceite / Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico