(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Paint Twin

Paint Twin
  • Descuento por volumen

La manguera de aire y la manguera de disolvente / pintura están integradas. Como es liviano e integrado, tiene buena operabilidad y es fácil de manejar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PW-7
PW-720
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Químico Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Nylon + Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.5 Color Amarillo transparente + rojo O.D. D(Ø) 10.5
ID nominal d(φ) 7 Propiedades Resistencia a la presión Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico