(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pintura

Pintura
  • Descuento por volumen

Manguera para pintar y pulverizar. Óptimo para el transporte de pintura y otros solventes, así como para trabajos de pintura. Fluido translúcido para tranquilizarlo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-7
P-9
P-720
P-920
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010.5740100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013950100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.574020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101395020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Químico Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Nylon + Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.5 Color Transparente amarillo Propiedades Resistencia a la presión
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico