(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TOYO-RING

TOYO-RING
  • Descuento por volumen

Fuerte contra roturas o aplastamientos, lo que lo hace óptimo para aplicaciones de vacío. Dado que el material de refuerzo utilizado es resina, se puede cortar con unas tijeras. El producto muestra una gran resistencia incluso cuando está aplastado. Para los desechos, no se requiere la eliminación de desechos por separado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TG-9
TG-9-L1
TG-9-L2
TG-9-L3
TG-9-L4
TG-9-L5
TG-9-L6
TG-9-L7
TG-9-L8
TG-9-L9
TG-9-L10
TG-9-L11
TG-9-L12
TG-9-L13
TG-9-L14
TG-9-L15
TG-9-L16
TG-9-L17
TG-9-L18
TG-9-L19
TG-9-L20
TG-9-L21
TG-9-L22
TG-9-L23
TG-9-L24
TG-9-L25
TG-9-L26
TG-9-L27
TG-9-L28
TG-9-L29
TG-9-L30
TG-9-L31
TG-9-L32
TG-9-L33
TG-9-L34
TG-9-L35
TG-9-L36
TG-9-L37
TG-9-L38
TG-9-L39
TG-9-L40
TG-9-L41
TG-9-L42
TG-9-L43
TG-9-L44
TG-9-L45
TG-9-L46
TG-9-L47
TG-9-L48
TG-9-L49
TG-9-L50
TG-9-L51
TG-9-L52
TG-9-L53
TG-9-L54
TG-9-L55
TG-9-L56
TG-9-L57
TG-9-L58
TG-9-L59
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.815940100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8159401
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8159402
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8159403
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8159404
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8159405
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8159406
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8159407
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8159408
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8159409
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594011
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594014
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594015
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594017
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594019
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594021
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594022
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594023
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594024
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594026
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594027
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594028
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594029
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594031
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594033
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594034
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594035
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594036
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594037
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594038
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594039
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594040
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594041
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594042
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594043
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594044
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594045
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594046
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594047
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594048
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594049
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594051
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594052
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594053
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594054
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594055
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594056
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594057
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594058
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81594059

Cargando…

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo (excepto comida) / Aire / Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Transparencia natural Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Retentividad de forma / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico