(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resorte Toyo

Resorte Toyo
  • Descuento por volumen

Resistente a la flexión y al aplanamiento y óptimo para aplicaciones de vacío. Altamente transparente, por lo que se puede controlar el fluido para proporcionar tranquilidad.

[Caracteristicas]
· Parte de la serie T Ball.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-6
TS-6-L1
TS-6-L2
TS-6-L3
TS-6-L4
TS-6-L5
TS-6-L6
TS-6-L7
TS-6-L8
TS-6-L9
TS-6-L10
TS-6-L11
TS-6-L12
TS-6-L13
TS-6-L14
TS-6-L15
TS-6-L16
TS-6-L17
TS-6-L18
TS-6-L19
TS-6-L20
TS-6-L21
TS-6-L22
TS-6-L23
TS-6-L24
TS-6-L25
TS-6-L26
TS-6-L27
TS-6-L28
TS-6-L29
TS-6-L30
TS-6-L31
TS-6-L32
TS-6-L33
TS-6-L34
TS-6-L35
TS-6-L36
TS-6-L37
TS-6-L38
TS-6-L39
TS-6-L40
TS-6-L41
TS-6-L42
TS-6-L43
TS-6-L44
TS-6-L45
TS-6-L46
TS-6-L47
TS-6-L48
TS-6-L49
TS-6-L50
TS-6-L51
TS-6-L52
TS-6-L53
TS-6-L54
TS-6-L55
TS-6-L56
TS-6-L57
TS-6-L58
TS-6-L59
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.811625100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8116251
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8116252
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8116253
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8116254
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8116255
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8116256
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8116257
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8116258
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.8116259
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162511
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162512
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162513
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-0.1~0.81162515
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162516
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162517
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162518
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162519
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162521
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162522
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162523
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162524
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162526
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162527
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162528
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162529
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162530
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162531
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162532
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162533
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162534
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162535
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162536
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162537
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162538
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162539
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162540
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162541
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162542
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162543
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162544
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162545
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162546
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162547
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162548
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162549
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162550
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162551
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162552
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162553
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162554
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162555
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162556
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162557
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162558
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.81162559

Cargando…

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo (excepto comida) / Aire / Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Transparencia natural Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Retentividad de forma / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico