(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Silicona Toyo

Silicona Toyo
  • Descuento por volumen

Estructura con tejido especial con excelente resistencia al calor que evita la hinchazón de la manguera y la ruptura de la manguera que ocurre con frecuencia cerca de los accesorios, lo que brinda confiabilidad. Use con confianza en aplicaciones de alimentos que requieran el cumplimiento de la Ley de saneamiento de alimentos de Japón y de las regulaciones de la FDA.

[Caracteristicas]
· La estructura reforzada de tejido especial patentada a nivel mundial desarrollada con base en una alianza tecnológica con FIT de Italia presenta un tejido de cordón reforzado a presión y tejido en espiral, evitando que se reviente debido a la pérdida de roscado cerca de los accesorios y aumentando la confiabilidad.
· Excelente resistencia al frío y al calor (rango de temperatura de funcionamiento de -30 a 150°C).
· Cumple con las leyes sanitarias de alimentos.
· Cumple con los estándares de la FDA (US Food and Drug Administration).
· El alto grado de transparencia permite la visualización de fluidos internos, proporcionando confiabilidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSI-5
TSI-5-L1
TSI-5-L2
TSI-5-L3
TSI-5-L4
TSI-5-L5
TSI-5-L6
TSI-5-L7
TSI-5-L8
TSI-5-L9
TSI-5-L10
TSI-5-L12
TSI-5-L13
TSI-5-L14
TSI-5-L15
TSI-5-L16
TSI-5-L17
TSI-5-L18
TSI-5-L19
TSI-6
TSI-6-L1
TSI-6-L2
TSI-6-L3
TSI-6-L4
TSI-6-L5
TSI-6-L6
TSI-6-L7
TSI-6-L8
TSI-6-L9
TSI-6-L10
TSI-6-L11
TSI-6-L12
TSI-6-L13
TSI-6-L14
TSI-6-L15
TSI-6-L16
TSI-6-L17
TSI-6-L18
TSI-6-L19
TSI-8
TSI-8-L1
TSI-8-L2
TSI-8-L3
TSI-8-L4
TSI-8-L5
TSI-8-L6
TSI-8-L7
TSI-8-L8
TSI-8-L9
TSI-8-L10
TSI-8-L11
TSI-8-L12
TSI-8-L13
TSI-8-L14
TSI-8-L15
TSI-8-L16
TSI-8-L17
TSI-8-L18
TSI-8-L19
TSI-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
ID d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~110.6570204.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.657014.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.657024.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.657034.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.657044.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~110.657054.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.657064.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.657074.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.657084.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.657094.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.6570104.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.6570124.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.6570134.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.6570144.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.6570154.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.6570164.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.6570174.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.6570184.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~110.6570194.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~112.3680206.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.368016.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~112.368026.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.368036.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.368046.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.368056.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.368066.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.368076.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.368086.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.368096.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.3680106.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.3680116.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.3680126.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.3680136.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.3680146.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.3680156.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.3680166.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.3680176.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.3680186.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~112.3680196.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~114.3890207.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.389017.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.389027.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.389037.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.389047.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.389057.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.389067.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.389077.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.389087.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.389097.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.3890107.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.3890117.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.3890127.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.3890137.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.3890147.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.3890157.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.3890167.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.3890177.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.3890187.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~114.3890197.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~1169100209.5

Cargando…

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Aire / Alimentos / Aceite (aceite mineral) / Vapor Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Goma de silicona
Color Blanco translúcido Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Poco olor Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico