(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Flecha

Flecha

Difícil de romper y flexible. Buenas características de banda, con orientación de tubería fija.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A-6-L[1-100/1]
A-6B-L[1-100/1]
A-8-L[1-100/1]
A-8B-L[1-100/1]
A-9B-L[1-100/1]
A-13-L[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
I.D. XO.D.
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Negro136306.5x131 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Azul136306.5x131 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Negro158358x151 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Azul158358x151 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Azul16.59459.5x16.51 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Negro21.5136513x21.51 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Rango de presión de operación(MPa) 0::1 Propiedades Estándar / Resistencia a la presión / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico