(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptado especialmente para la manguera Toyo Fusso

Adaptado especialmente para la manguera Toyo Fusso
  • Descuento por volumen

Ajuste especial con una forma que evita la desconexión de la manguera.

[Caracteristicas]
· La forma se asemeja a un brote de bambú de dos etapas que evita de manera más eficiente el deslizamiento de la manguera.
· Se utiliza SUS 316 L, con excelente resistencia a la corrosión.
· El elemento de pezón largo simplifica el apriete de las dos bandas de manguera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FJN-9-R3/8
FJN-12-R1/2
FJN-15-R1/2
FJN-19-R3/4
FJN-25-R1
FJN-32-R1-1/4
FJN-38-R1-1/2
FJN-50-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo de conexión (estándar) Diámetro nominal
(φ)
Manguera compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[3/8B] 3/89FF-9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/212FF(FFE)-12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/215FF(FFE)-15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/419FF(FFE)-19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125FF(FFE)-25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/432FF-32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/238FF-38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10250FF-50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Químico / Solvente, pintura Material del cuerpo Acero inoxidable 316 L
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Pezón
Tipos de tornillo de conexión R Piezas por paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico