(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Colador de tornillo clase 150 (10K) de uso general de bronce

Colador de tornillo clase 150 (10K) de uso general de bronce
  • Descuento por volumen

Un colador, con rosca de uso general de bronce de Clase 150 (10K), fabricado por Kitz Corporation, con un historial en Japón de conectores de tornillo / componentes para tubería de primera clase. Un colador de bronce atornillable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Y-10A
Y-15A
Y-20A
Y-25A
Y-32A
Y-40A
Y-50A
Y-65A
Y-80A
YK-10A
YK-15A
YK-20A
YK-25A
YK-32A
YK-40A
YK-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3/4B(20A)3/4B(20A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3B(80A)3B(80A)1.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1.4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1.4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2B(50A)2B(50A)1.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua A En forma de Y Presión nominal Tipo 150 (10K)
Material Bronce Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico