(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Propósito general Hierro dúctil en forma de Y 10K Colador atornillado

Propósito general Hierro dúctil en forma de Y 10K Colador atornillado
  • Descuento por volumen

Colador de fundición dúctil en forma de Y.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10FDY-10A
10FDY-15A
10FDY-20A
10FDY-25A
10FDY-32A
10FDY-40A
10FDY-50A
10FDY-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas A En forma de Y Presión nominal 10K
Material Hierro dúctil Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.4 Pantalla Placa SUS de perforación escalonada de 60 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico