(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida de filtro de acero inoxidable en forma de Y 10K de uso general

Brida de filtro de acero inoxidable en forma de Y 10K de uso general
  • Descuento por volumen

Un filtro de acero inoxidable en forma de Y

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UYB-20A
UYB-25A
UYB-32A
UYB-40A
UYB-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua A En forma de Y Presión nominal 10K
Material Fundición de acero inoxidable CF-8 Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.37

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico