(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola modelo 400 de uso general hecho de latón (palanca)

Válvula de bola modelo 400 de uso general hecho de latón (palanca)
  • Descuento por volumen

Una válvula de bola de latón, con rosca, tipo 400 de uso general (palanca), fabricado por Kitz Corporation, con un historial en Japón de conectores de tornillo / componentes para tubería de primera clase.
· Material: CAC, C3771BE
· Forma: recta
· Fluido de trabajo: agua, petróleo, gas, vapor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-8A
T-10A
T-15A
T-20A
T-25A
T-32A
T-40A
T-50A
T-65A
T-80A
TM-10A
TM-20A
TM-25A
ZS-10A
ZS-15A
ZS-20A
ZS-25A
ZS-32A
ZS-40A
ZS-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Material del rodamiento Material de la junta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas1/4B(8A)1/4B(8A)C3771BE + revestimiento de Ni-Cr-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas3/8B(10A)3/8B(10A)C3771BE + revestimiento de Ni-Cr-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas1/2B(15A)1/2B(15A)C3771BE + revestimiento de Ni-Cr-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas3/4B(20A)3/4B(20A)C3771BE + revestimiento de Ni-Cr-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas1B(25A)1B(25A)C3771BE + revestimiento de Ni-Cr-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)C3771BE + revestimiento de Ni-Cr-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)C3771BE + revestimiento de Ni-Cr-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas2B(50A)2B(50A)C3771BE + revestimiento de Ni-Cr-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Agua / Aceite / Gas2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)C3771BE + revestimiento de Ni-Cr-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas3B(80A)3B(80A)C3771BE + revestimiento de Ni-Cr-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Agua / Aceite / Gas3/8B(10A)3/8B(10A)C3771BE + Cr PlatingPTFE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite / Gas3/4B(20A)3/4B(20A)C3771BE + Cr PlatingPTFE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite / Gas1B(25A)1B(25A)C3771BE + Cr PlatingPTFE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite / Gas / Vapor3/8B(10A)3/8B(10A)C3771BE + Cr Plating-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Agua / Aceite / Gas / Vapor1/2B(15A)1/2B(15A)C3771BE + Cr Plating-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas / Vapor3/4B(20A)3/4B(20A)C3771BE + Cr Plating-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas / Vapor1B(25A)1B(25A)C3771BE + Cr Plating-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas / Vapor1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)C3771BE + Cr Plating-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas / Vapor1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)C3771BE + Cr Plating-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite / Gas / Vapor2B(50A)2B(50A)C3771BE + Cr Plating-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal nominal 400 tipo
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico