(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola modelo 400 de uso general de latón (tres vías)

Válvula de bola modelo 400 de uso general de latón (tres vías)
  • Descuento por volumen

Válvula de tornillo de bola de latón tipo 400 de uso general (de tres vías) de Kitz, una compañía japonesa de primera clase con experiencia en el campo de accesorios de tornillo y piezas para tubos.
· Material: latón
· Forma: horizontal de tres vías.
· Para uso con agua, aceite y gas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TN-8A
TN-10A
TN-15A
TN-20A
TN-25A
TN-32A
TN-40A
TN-50A
TN-65A
TN-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Dirección lateral 3
Forma del puerto Puerto L Presión nominal nominal 400 tipo Material del cuerpo Latón
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico