(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de latón tipo 150 de uso común roscada

Válvula de bola de latón tipo 150 de uso común roscada
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Parte de la serie T Ball.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TY-8A
TY-10A
TY-15A
TY-20A
TY-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico