(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola 10K de uso común en latón Rosca hembra cónica x Rosca hembra cónica

Válvula de bola 10K de uso común en latón Rosca hembra cónica x Rosca hembra cónica
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pequeñas series redondas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRM-6A
TRM-8A
TRM-10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico