(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Latón Válvula de bola de uso general 10K Tornillo macho cónico × Tornillo macho paralelo (Números de pieza)

Latón Válvula de bola de uso general 10K Tornillo macho cónico × Tornillo macho paralelo
  • Descuento por volumen

Serie bola naranja
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tornillo macho cónico de la válvula de bola 10K de uso general de latón × el tornillo macho paralelo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S1-15A
S1-20A
S2-15A
S2-20A
S3-20A
S4-15A
S5-15A
S5-20A
S8-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Material del cuerpo Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Forma de la manija Lado de control, rosca de plomería nominal Material de la manija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto[Latón] C37700 Latón1/2B(15A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T1/2B(15A)Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto[Latón] C37700 Latón3/4B(20A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T3/4B(20A)Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto[Latón] C3771BE + revestimiento de Ni-Cr1/2B(15A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T1/2B(15A)Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto[Latón] C3771BE + revestimiento de Ni-Cr3/4B(20A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T3/4B(20A)Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto[Latón] C37700 Latón3/4B(20A)[Mango en forma de T] Mango largo en forma de T3/4B(20A)Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto[Latón] C3771BE + revestimiento de Ni-Cr1/2B(15A)[Mango en forma de T] Mango largo en forma de T1/2B(15A)Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ángulo[Latón] C3771BE + revestimiento de Ni-Cr1/2B(15A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T1/2B(15A)Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ángulo[Latón] C3771BE + revestimiento de Ni-Cr3/4B(20A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T3/4B(20A)Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto[Latón] C3771BE + revestimiento de Ni-Cr1/2B(15A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T1/2B(15A)Aleación de zinc AG40A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua Presión nominal nominal 10K
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión R Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::100
Revestimiento del cuerpo Ninguno Lado de control, tipo de conexión G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico