(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de aguja de latón 20K Tornillo hembra cónico x Tornillo hembra paralelo para medidor de presión

Válvula de aguja de latón 20K Tornillo hembra cónico x Tornillo hembra paralelo para medidor de presión
  • Descuento por volumen

Válvula de aguja de latón para medidor de presión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSGV-8A
BSGV-10A
BSGV-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 20K
Material del cuerpo Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rosca interna cónica
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Hilo Femenino Paralelo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico