(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de mariposa tipo 175 de latón FV (SUS304/SUS304 + W-NBR)

Válvula de mariposa tipo 175 de latón FV (SUS304/SUS304 + W-NBR)
  • Descuento por volumen

Válvula de mariposa fabricada en latón.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de mariposa tipo 175 de latón FV (SUS304/SUS304+W-NBR), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FV-15A
FV-20A
FV-25A
FV-32A
FV-40A
FV-50A
UV-20A
UV-25A
UV-32A
UV-40A
UV-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería Lado de control Roscas de tubería nominales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvulas de mariposa Fluidos aplicables Agua Presión nominal 175 tipo
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc Forma de la manija estándar
Hoja, lámina Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::70 Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico