(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de tornillo de globo de uso general de bronce

Válvula de tornillo de globo de uso general de bronce
  • Descuento por volumen

Una válvula de globo de uso general roscada y de bronce, fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad. · Una válvula de globo de bronce de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Q-15A
Q-20A
Q-25A
QA-15A
QA-20A
QA-25A
QA-32A
QA-40A
QA-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aceite2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo CAC
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico