(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de latón modelo 400 de propósito general (tres lados) para atornillar

Válvula de bola de latón modelo 400 de propósito general (tres lados) para atornillar
  • Descuento por volumen

Serie de bolas T
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de bola de latón de uso general modelo 400 (de tres lados) atornillable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T4L-15A
T4L-20A
T4L-25A
T4L-32A
T4L-50A
T4T-15A
T4T-20A
T4T-25A
T4T-32A
T4T-40A
T4T-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del puerto Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Puerto L1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Puerto L3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Puerto L1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Puerto L1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Puerto L2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Puerto T1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Puerto T3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Puerto T1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Puerto T1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Puerto T1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Puerto T2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Dirección lateral 3
Presión nominal nominal 400 tipo Material del cuerpo CAC Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico