(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de válvula global tipo 150 de bronce de uso general

Tornillo de válvula global tipo 150 de bronce de uso general
  • Descuento por volumen

Una válvula de compuerta de bronce.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el atornillado de válvula global tipo 150 de bronce de uso general, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-15A
E-20A
E-25A
E-32A
E-40A
E-50A
E-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería Lado de control Roscas de tubería nominales
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Bronce Fluidos aplicables Agua / Vapor
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico