(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de Válvula de Globo Tipo Bronce 150 de Uso General

Brida de Válvula de Globo Tipo Bronce 150 de Uso General
  • Descuento por volumen

Válvulas de globo de bronce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la brida de válvula de globo tipo 150 de bronce de uso general, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BH-20A
BH-25A
BH-32A
BH-40A
BH-50A
BH-65A
DBH-15A
DBH-20A
DBH-25A
DBH-32A
DBH-40A
DBH-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal Zysk Zysk Holder
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)CACNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)CACNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)CACNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)CACNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)CACNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)CACNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)PTFE reforzado con fibra de vidrioPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)PTFE reforzado con fibra de vidrioPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)PTFE reforzado con fibra de vidrioPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)PTFE reforzado con fibra de vidrioPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)PTFE reforzado con fibra de vidrioPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)PTFE reforzado con fibra de vidrioPresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 150 tipo Material del cuerpo CAC Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Revestimiento del cuerpo Ninguno Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico