(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de válvula global tipo 150 de bronce de uso general

Tornillo de válvula global tipo 150 de bronce de uso general
  • Descuento por volumen

Válvulas de globo de bronce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el atornillado de válvula global tipo 150 de bronce de uso general, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-10A
C-15A
C-20A
C-25A
C-32A
C-40A
C-50A
C-65A
CA-8A
CA-10A
CA-15A
CA-25A
CA-32A
CA-40A
CA-50A
D-15A
D-20A
D-25A
D-32A
D-40A
D-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Zysk
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto3/8B(10A)3/8B(10A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto1/2B(15A)1/2B(15A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto3/4B(20A)3/4B(20A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto1B(25A)1B(25A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto2B(50A)2B(50A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ángulo1/4B(8A)1/4B(8A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ángulo3/8B(10A)3/8B(10A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ángulo1/2B(15A)1/2B(15A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ángulo1B(25A)1B(25A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ángulo1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ángulo1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ángulo2B(50A)2B(50A)CAC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto1/2B(15A)1/2B(15A)PTFE reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto3/4B(20A)3/4B(20A)PTFE reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto1B(25A)1B(25A)PTFE reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)PTFE reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)PTFE reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto2B(50A)2B(50A)PTFE reforzado con fibra de vidrio

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Vapor Presión nominal 150 tipo
Material del cuerpo CAC Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico