(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola con brida de fundición / acero inoxidable 10K

Válvula de bola con brida de fundición / acero inoxidable 10K
  • Descuento por volumen

Tipo brida serie bola T
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la brida de la válvula de bola 10K de acero inoxidable/fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-25A
TB-32A
TB-40A
TB-50A
TB-65A
TL-15A
TL-20A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de válvula de bola Presión nominal nominal Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de suministro, brida de tubo nominal Forma de la manija Lado de control, tipo de conexión Lado de control, rosca de plomería nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

A pleno10K[Brida de tubo] Brida de tubería-1B(25A)estándar[Brida de tubo] Brida de tubería-1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

A pleno10K[Brida de tubo] Brida de tubería-1 1/4B(32A)estándar[Brida de tubo] Brida de tubería-1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

A pleno10K[Brida de tubo] Brida de tubería-1 1/2B(40A)estándar[Brida de tubo] Brida de tubería-1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

A pleno10K[Brida de tubo] Brida de tubería-2B(50A)estándar[Brida de tubo] Brida de tubería-2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

A pleno10K[Brida de tubo] Brida de tubería-2 1/2B(65A)estándar[Brida de tubo] Brida de tubería-2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agujero estándar400 tipo[Rc (R)] Rc1/2B(15A)-[Mango en forma de T] Mango en forma de T[Rc (R)] Rc1/2B(15A)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Agujero estándar400 tipo[Rc (R)] Rc3/4B(20A)-[Mango en forma de T] Mango en forma de T[Rc (R)] Rc3/4B(20A)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Bronce
Método de operación Manual Revestimiento del cuerpo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico