(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de válvula de globo de bronce de uso general 10K

Brida de válvula de globo de bronce de uso general 10K
  • Descuento por volumen

Válvulas de globo de bronce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la brida de válvula de globo 10K de bronce de uso general, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JB-15A
JB-20A
JB-25A
JB-32A
JB-40A
JB-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 10K Material del cuerpo CAC406 Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Revestimiento del cuerpo Ninguno Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico