(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de válvula global tipo 100 de bronce de uso general

Tornillo de válvula global tipo 100 de bronce de uso general
  • Descuento por volumen

Una válvula de globo 100 de tipo roscado, de uso general, de bronce, fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad. · Una válvula de globo tipo 100 de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A-8A
A-10A
A-15A
A-20A
A-25A
A-32A
A-40A
A-50A
A-65A
A-80A
A-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 100 tipo Material del cuerpo CAC Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico