(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de aguja de bronce 20K Tornillo macho cónico x Tornillo hembra paralelo para medidor de presión

Válvula de aguja de bronce 20K Tornillo macho cónico x Tornillo hembra paralelo para medidor de presión
  • Descuento por volumen

Válvula de aguja de bronce 20K para medidor de presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCGV-8A
BCGV-10A
BCGV-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 20K
Material del cuerpo Bronce Método de operación Manual Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico