(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de la válvula de compuerta estándar de bronce JIS 10K

Tornillo de la válvula de compuerta estándar de bronce JIS 10K
  • Descuento por volumen

Válvulas de compuerta de bronce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el atornillado de válvulas de compuerta 10K estándar JIS de bronce, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L-15A
L-20A
L-25A
L-32A
L-40A
L-50A
L-65A
L-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería Lado de control Roscas de tubería nominales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo CAC406 Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor
Presión nominal 10K Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Tipos de conexión del lado de control Rc Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico