(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bronce JIS-Standard 10K Atornillado de la válvula de globo

Bronce JIS-Standard 10K Atornillado de la válvula de globo
  • Descuento por volumen

Una válvula de globo de 10K con rosca estándar JIS de bronce, fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón de accesorios de rosca / componentes de tubería de primera clase. · Una válvula de globo Kitz que es compatible con los estándares de JIS.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J-8A
J-10A
J-15A
J-20A
J-25A
J-32A
J-40A
J-50A
J-65A
J-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 10K Material del cuerpo CAC406 Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico