(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tornillo de válvula de bola clase 600 de acero fundido / inoxidable

Accesorios de tornillo de válvula de bola clase 600 de acero fundido / inoxidable
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula de bola de acero fundido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCTK-8A
SCTK-10A
SCTK-15A
SCTK-20A
SCTK-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 600 tipo Material del cuerpo Acero fundido Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico