(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola 10K de uso general de hierro fundido roscada

Válvula de bola 10K de uso general de hierro fundido roscada
  • Descuento por volumen

Una válvula de bola de hierro fundido.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de bola atornillada 10K de uso general de hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10FCT-10A
10FCT-15A
10FCT-20A
10FCT-25A
10FCT-32A
10FCT-40A
10FCT-50A
10FCT-65A
10FCT-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3B(80A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Aplicable Agua / Aceite / Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Material del cuerpo Número de clase de hierro fundido 30 Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico