(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta 10K de hierro dúctil de uso general atornillable

Válvula de compuerta 10K de hierro dúctil de uso general atornillable
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula de compuerta hecha de hierro dúctil

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10SMS-15A
10SMS-20A
10SMS-25A
10SMS-32A
10SMS-40A
10SMS-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería Lado de control Roscas de tubería nominales
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Hierro fundido Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor
Presión nominal 10K Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Tipos de conexión del lado de control Rc Revestimiento del cuerpo principal Ninguno Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico