(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida de válvula de globo 10K de hierro dúctil de uso general

Brida de válvula de globo 10K de hierro dúctil de uso general
  • Descuento por volumen

Una válvula de globo fabricada en hierro dúctil.

[Caracteristicas]
· Esta válvula de hierro dúctil se puede usar como una válvula de equipo de gas de alta presión.
· El producto de hierro fundido dúctil (FCD-S) es un producto de hierro fundido que pasa el Apéndice 5-A de JIS B 8270 y el estándar especificado por el número de aviso público de METI 291 8/1/1975 (Revisado: 24/3/1997 Número de aviso 137) Artículo 4-7, Nota 1. El material está regulado específicamente para instalaciones de gas de alta presión y recipientes a presión, etc. Estas regulaciones difieren de los productos de hierro fundido, que están regulados por la Norma JIS G5502 para Hierro Dúctil (FCD400-15, etc.)
· Los productos de hierro fundido con la siguiente composición química, propiedades mecánicas y microestructura, como se especifica en la Notificación JIS y METI para fundiciones de hierro dúctil (FCD-S), hacen que este producto sea adecuado para su uso en equipos de gas de alta presión y presión. vasos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10SDBF-15A
10SDBF-20A
10SDBF-25A
10SDBF-32A
10SDBF-40A
10SDBF-50A
10SDBF-65A
10SDBF-80A
10SJBF-10A
10SJBF-15A
10SJBF-20A
10SJBF-25A
10SJBF-32A
10SJBF-40A
10SJBF-50A
10SJBF-65A
10SJBF-80A
10SPBF-15A
10SPBF-20A
10SPBF-25A
10SPBF-32A
10SPBF-40A
10SPBF-50A
10SPBOF-50A
10SPBOF-65A
10SPBOF-80A
10SPBOF-100A
10SPBOF-125A
10SPBOF-150A
10SPBOF-200A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Forma de la manija Lado de control, brida de tubo nominal Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Diámetro de la manija D
(φ)
Zysk Empaquetadura
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)[Mango redondo] Mango redondo1/2B(15A)---PTFE reforzado con fibra de vidrioC1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)[Mango redondo] Mango redondo3/4B(20A)---PTFE reforzado con fibra de vidrioC1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)[Mango redondo] Mango redondo1B(25A)---PTFE reforzado con fibra de vidrioC1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)[Mango redondo] Mango redondo1 1/4B(32A)---PTFE reforzado con fibra de vidrioC1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)[Mango redondo] Mango redondo1 1/2B(40A)---PTFE reforzado con fibra de vidrioC1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)[Mango redondo] Mango redondo2B(50A)---PTFE reforzado con fibra de vidrioC1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)[Mango redondo] Mango redondo2 1/2B(65A)---PTFE reforzado con fibra de vidrioHoja sin asbesto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)[Mango redondo] Mango redondo3B(80A)---PTFE reforzado con fibra de vidrioHoja sin asbesto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)[Mango redondo] Mango redondo3/8B(10A)---Acero inoxidable 403Hoja de grafito expandido que contiene lámina de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)[Mango redondo] Mango redondo1/2B(15A)---Acero inoxidable 403Hoja de grafito expandido que contiene lámina de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)[Mango redondo] Mango redondo3/4B(20A)---Acero inoxidable 403Hoja de grafito expandido que contiene lámina de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)[Mango redondo] Mango redondo1B(25A)---Acero inoxidable 403Hoja de grafito expandido que contiene lámina de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)[Mango redondo] Mango redondo1 1/4B(32A)---Acero inoxidable 403Hoja de grafito expandido que contiene lámina de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)[Mango redondo] Mango redondo1 1/2B(40A)---Acero inoxidable 403Hoja de grafito expandido que contiene lámina de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)[Mango redondo] Mango redondo2B(50A)---Acero inoxidable 403Hoja de grafito expandido que contiene lámina de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)[Mango redondo] Mango redondo2 1/2B(65A)---Acero inoxidable 403Hoja de grafito expandido que contiene lámina de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)[Mango redondo] Mango redondo3B(80A)---Acero inoxidable 403Hoja de grafito expandido que contiene lámina de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)[Mango redondo] Mango redondo1/2B(15A)10812580Acero inoxidable 403C1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)[Mango redondo] Mango redondo3/4B(20A)11712580Acero inoxidable 403C1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)[Mango redondo] Mango redondo1B(25A)127145100Acero inoxidable 403C1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)[Mango redondo] Mango redondo1 1/4B(32A)140162115Acero inoxidable 403C1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)[Mango redondo] Mango redondo1 1/2B(40A)165180115Acero inoxidable 403C1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)[Mango redondo] Mango redondo2B(50A)203198135Acero inoxidable 403C1100P-O
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)[Mango redondo] Mango redondo2B(50A)203302200Acero inoxidable 403Hoja sin asbesto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)[Mango redondo] Mango redondo2 1/2B(65A)216313225FCD-SHoja sin asbesto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)[Mango redondo] Mango redondo3B(80A)241356250FCD-SHoja sin asbesto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)[Mango redondo] Mango redondo4B(100A)292377250FCD-SHoja sin asbesto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)[Mango redondo] Mango redondo5B(125A)356460300FCD-SHoja sin asbesto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6B(150A)[Mango redondo] Martillazo6B(150A)406524350FCD-SHoja sin asbesto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8B(200A)[Mango redondo] Martillazo8B(200A)495585400FCD-SHoja sin asbesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 10K Material del cuerpo FCD-S Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Revestimiento del cuerpo Ninguno Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico