(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de compuerta 600 de uso general de acero inoxidable - roscado interno

Válvula de compuerta 600 de uso general de acero inoxidable - roscado interno
  • Descuento por volumen

Una válvula de bola de acero inoxidable, con rosca, tipo 600 de uso general, fabricado por Kitz Corporation, con un historial en Japón de conectores de tornillo / componentes para tubería de primera clase.
· Material: acero inoxidable
· Forma: recta
· Fluido de trabajo: agua

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UTKM-8A
UTKM-10A
UTKM-15A
UTKM-20A
UTKM-25A
UTKM-32A
UTKM-40A
UTKM-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 600 tipo Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico