(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de compuerta con brida 10K de uso general de acero inoxidable

Válvula de compuerta con brida 10K de uso general de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Características]
· Al resolver los problemas asociados con los productos hechos de latón y hierro dúctil, incluida la resistencia insuficiente y la resistencia a la oxidación, se ha desarrollado la válvula de bronce JIS B 2011 para su uso.
· Válvulas de acero inoxidable atornillables de brida duradera y de alta calidad, fáciles de usar y de alta vida útil para tratar con agua de grifo que oxida que cumple con las Especificaciones estándar de trabajos de construcción pública (Trabajos de Instalaciones con máquinas) y las Normas SAS358 de la Asociación de acero inoxidable de Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UEB-32A
UEB-65A
UEB-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control Nominal La brida de tubería
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor
Presión nominal 10K Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería
Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Modo de operación Manual Zysk Fundición de acero inoxidable CF-8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico