(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de compuerta 10K de uso general de acero inoxidable - roscado interno

Válvula de compuerta 10K de uso general de acero inoxidable - roscado interno
  • Descuento por volumen

· Presión nominal: 10K
· Modo de operación: Manual
· Forma del mango: Mango redondo
· Tipo de conexión del lado de suministro: Rc
· Tipo de válvula de compuerta: Tipo de rosca interna

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UEL-15A
UEL-20A
UEL-25A
UEL-32A
UEL-40A
UEL-50A
UELM-15A
UELM-20A
UELM-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería Lado de control Roscas de tubería nominales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero fundido inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1B(25A)1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor Presión nominal 10K
Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc
Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico