(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida de válvula de globo 10K de uso general de acero inoxidable

Brida de válvula de globo 10K de uso general de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Presión nominal: 10K
· Método de operación: tipo manual
· Forma del mango: Mango redondo
· Tipo de conexión del lado de suministro: Brida de tubería
· Tipo de conexión del lado de control: Brida de tubería

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UCB-15A
UCB-20A
UCB-25A
UCB-40A
UCB-50A
UDB-15A
UDB-20A
UDB-25A
UDB-40A
UDB-50A
UJB-15A
UJB-20A
UJB-25A
UJB-32A
UJB-40A
UJB-50A
UJB-65A
UJB-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal Zysk
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)Acero inoxidable 304 / SCS13A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 10K Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico