(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de globo 10K de uso general de acero inoxidable - roscado interno

Válvula de globo 10K de uso general de acero inoxidable - roscado interno
  • Descuento por volumen

· Presión nominal: 10K
· Método de operación: tipo manual
· Forma del mango: Mango redondo
· Tipo de conexión del lado de suministro: Rc
· Tipo de conexión del lado de control: Rc

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UCL-8A
UCL-10A
UCL-15A
UCL-20A
UCL-25A
UCL-32A
UCL-40A
UCL-50A
UD-10A
UD-15A
UD-20A
UD-25A
UD-32A
UD-40A
UD-50A
UJ-10A
UJ-15A
UJ-20A
UJ-25A
UJ-32A
UJ-40A
UJ-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Zysk
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)PTFE
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acero inoxidable 304 / SCS13A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)Acero inoxidable 304 / SCS13A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 10K Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico