(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola tipo 1000 de uso general de acero inoxidable

Válvula de bola tipo 1000 de uso general de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Válvula de bola de uso general de acero inoxidable serie SWU3TZFM y SWU3TZM - conexión para soldar
· Código de producto Kitz: SWU3TZFM y SWU3TZM.
· Forma de las válvulas de bola del cuerpo principal: derecho.
· Tipo de paso total SWU3TZFM y tipo de paso reducido SWU3TZM.
· El cuerpo y la tapa del cuerpo son de acero inoxidable SCS14A·SWU3TZFM y material de bola SWU3TZM.: Acero inoxidable SUS316 y SCS14A.
· Material del tallo: Acero inoxidable SUS316.
· Material del sello de bola: PTFE.
· Forma del mango: estándar
tipo.
· Material del mango: Acero inoxidable SUS430·fluido aplicable: Agua.
· Conexión para soldar: Estándares JIS B2316 (10K).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWU3TZM-40A

Número de Parte
SWU3TZM-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 1000 tipo Material del cuerpo Acero inoxidable Método de operación Manual
Lado de suministro, nominal de hilo de plomería 1 1/2B(40A) Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar
Lado de control, rosca de plomería nominal 1 1/2B(40A)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SWU3TZM-40A de la serie Válvula de bola tipo 1000 de uso general de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico