(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de codo de unión de acero inoxidable

Tornillo de codo de unión de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Racor atornillable de SCS13A
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el codo de unión: acero inoxidable, roscado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PUL-15A
PUL-20A
PUL-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCS13A (cera perdida) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico