(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de tornillo de codo de 45 ° de acero inoxidable

Acoplamiento de tornillo de codo de 45 ° de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un accesorio de codo roscado de acero inoxidable de 45 °, fabricado por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P45L-8A
P45L-10A
P45L-15A
P45L-20A
P45L-25A
P45L-32A
P45L-40A
P45L-50A
P45L-65A
P45L-80A
P45LM-8A
P45LM-10A
P45LM-15A
P45LM-20A
P45LM-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Codo de 45 °
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico