(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Casquillo cruzado, serie CROS-4C, grifería sanitaria

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CROS-4C-304-1.5S
CROS-4C-304-2.0S
CROS-4C-304-2.5S
CROS-4C-316L-1.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

59 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231.0S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Cruzar Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Unión ISO Ferule
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico