(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Virola - serie CLF3-W, grifería sanitaria

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CLF3-W-304-50L-1.0S
CLF3-W-304-50L-1.5S
CLF3-W-304-50L-2.0S
CLF3-W-304-50L-2.5S
CLF3-W-304-50L-3.0S
CLF3-W-304-50L-4.0S
CLF3-W-304-100L-1.0S
CLF3-W-304-100L-1.5S
CLF3-W-304-100L-2.0S
CLF3-W-304-100L-2.5S
CLF3-W-304-100L-3.0S
CLF3-W-304-100L-4.0S
CLF3-W-316L-50L-1.0S
CLF3-W-316L-50L-2.0S
CLF3-W-316L-50L-2.5S
CLF3-W-316L-50L-3.0S
CLF3-W-316L-50L-4.0S
CLF3-W-316L-100L-1.0S
CLF3-W-316L-100L-1.5S
CLF3-W-316L-100L-2.0S
CLF3-W-316L-100L-2.5S
CLF3-W-316L-100L-3.0S
CLF3-W-316L-100L-4.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
Tipo Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S23Para tanques de 50 mm1.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.7Para tanques de 50 mm1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.8Para tanques de 50 mm2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.5Para tanques de 50 mm2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.3Para tanques de 50 mm3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.6Para tanques de 50 mm4.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S23Para tanques de 100? Mm1.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.7Para tanques de 100? Mm1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.8Para tanques de 100? Mm2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.5Para tanques de 100? Mm2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.3Para tanques de 100? Mm3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.6Para tanques de 100? Mm4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S23Para tanques de 50 mm1.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.8Para tanques de 50 mm2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.5Para tanques de 50 mm2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.3Para tanques de 50 mm3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S97.6Para tanques de 50 mm4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S23Para tanques de 100? Mm1.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.7Para tanques de 100? Mm1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.8Para tanques de 100? Mm2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.5Para tanques de 100? Mm2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.3Para tanques de 100? Mm3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S97.6Para tanques de 100? Mm4.0S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico